Injektor - INJ 1100-T - 2703009

PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C, potenciál-leválasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Midspan injektorok köti össze a PoE nélküli Ethernet készülékeket (pl. switchek) a PoE-képes végberendezésekkel (pl. IP-kamerák). Az injektor mint Power Sourcing Equipment (PSE, tápellátó berendezés) az adatkábelen keresztül lát el egy Powered Device-t (PD, táplált készülék) a szükséges energiával. Az injektor és a végberendezés önállóan egyezteti a szükséges teljesítményt.

Előnyei

  • - 40 °C és +75 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
  • Bővített tápfeszültség-tartomány: 18 V DC ... 57 V DC, redundáns
  • A belső tápegység galvanikus leválasztása a PoE oldali zárlatok elleni védelemhez
  • 10/100/1000 MBit/s
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2703009
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC351 -
GTIN 4055626462974
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 438,400 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés