Akusztikus elem - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Szirénaegység, 24 V AC/DC, max. 105 db(A), folyamatos vagy alternáló folyamatos hangjelzés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ez az akusztikai jelzőelem egy moduláris jelzőoszlop részeként használható.
Egy jelzőoszlop az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állítható össze. Maximálisan öt optikai jelzőelem vagy négy optikai és egy akusztikus jelzőelem használható.
Akusztikus jelzőegységet kizárólag legfelső fokozatú elemként használjon.
Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre.
A jelzőoszlopok elektromos csatlakoztatásához rugós vagy csavaros csatlakozóelemek állnak rendelkezésre.
A jelzőoszlopok a megfelelő szerelőelemekkel padlóra vagy csőre szerelhetők.
Vegye figyelembe, hogy a PSD-S 50 jelzőoszlopok (50 mm-es átmérő) mechanikailag nem kompatibilisek a PSD-S jelzőoszlopokkal (70 mm-es átmérő).

Előnyei

  • A többhangú szirénának köszönhetően helyzettől függő jelzés
  • Két hangfunkció választható DIP kapcsolóval
  • Beállítható hangerő
  • Legalább 95 dB(A) hangerő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702998
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL113 -
GTIN 4055626492070
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 87,000 g
Vámtarifaszám 85318070
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés