Dummy - FL WLAN 1100 DUMMY - 2702990

A képen a termék egyik változata látható

WLAN-Access-Point, kliens két belső antennával (MIMO) egyfuratos szereléshez, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz (DFS-csatornákkal), csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: a LAN-hoz, Web, http/https, Command Line Interface

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702990
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2W4 -
GTIN 4055626456676
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 276,800 g
Vámtarifaszám 90230080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés