Biztonsági kapcsoló érzékelő - PSR-CT-M-SEN-1-8 - 2702975

A képen a termék egyik változata látható

Érintésmentes biztonsági kapcsoló 4-es kategóriáig, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), multikód-érzékelő RFID-kódolással, kialakítás: 4 (EN ISO 14119), automatikus vagy kézi indítás, beépített diagnózis, tápellátás: 24 V DC, IP69K, M12-es dugaszcsatlakozó

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A PSR-CT biztonsági kapcsoló egy különféle kódolási módokkal üzemelő PSR-CT-...-SEN-1-8 érzékelőből és egy PSR-CT-C-ACT kódolt működtető kombinációjából áll. Ez maximális manipuláció elleni védelmet és EN ISO 14119 szabvány szerinti biztonságot nyújt. A következő kódolási módok érhetők el a PSR-CT biztonsági kapcsolóhoz: 
Fixkód: ahhoz, hogy az érzékelő felismerje a működtetőt, utóbbit egy tanítási eljárással hozzá kell rendelni az érzékelőhöz. A tanítási eljárás egyszer hajtható végre. Ezután az érzékelő és a működtető a kódolásuk révén már szorosan egymáshoz van rendelve. A fixkód-kiértékeléssel rendelkező biztonsági kapcsolók magas kódolási fokozatot érnek el. 
Unikód: ahhoz, hogy az érzékelő felismerje a működtetőt, utóbbit egy tanítási eljárással hozzá kell rendelni az érzékelőhöz. Egy új működtető betanítása korlátlan alkalommal ismételhető. Az érzékelő csak a legutóbb betanult működtetőt ismeri fel. Az unikód-kiértékeléssel rendelkező biztonsági kapcsolók magas kódolási fokozatot érnek el. 
Multikód: az érzékelő az összes megengedett típusú működtetőt felismeri. Egy meghatározott működtetőkód hozzárendelése nem lehetséges. A multikód-kiértékeléssel rendelkező biztonsági kapcsolók alacsony kódolási fokozatot érnek el.

Előnyei

  • Beépített Reset funkció a kapcsolón
  • 4 működtető pozíció, 3 indítási irány
  • Manipuláció elleni védelem RFID-transzponder technológiával
  • Gyors diagnózis a széleskörű állapotinformációk által
  • Átfogó M12-es csatlakozástechnika biztosítja a kényelmes szerelést
  • EN ISO 14119 szabvány szerinti biztonságos soros kapcsolás
  • Rugalmas alkalmazás a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Biztonságos, gazdaságos és komplett megoldás
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702975
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA611 -
GTIN 4055626447025
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 41,600 g
Vámtarifaszám 85365019
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés