Optikai kábeles jelátalakító - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

Optikai kábel konverter, 100Base-T átalakítására polimer- és PCF-szálakra (660 nm), SC-RJ optikai kábel csatlakozás (PROFINET szabvány), sínre szerelhető, tápellátás 24 V DC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az optikai kábeles technológiával megvalósított átvitel a legnagyobb zavarbiztonságot biztosítja maximális átviteli hatótávolság mellett, az átviteli sávszélesség korlátozása nélkül.

Előnyei

  • Link Fault Pass Through (LFPT) funkció az egyszerű kapcsolatfelügyelethez
  • Rendkívül alacsony késleltetési idők
  • Kalapsínre történő szerelés
  • Hátlapi buszérintkező, ezáltal alternatív vagy redundáns 24 V-os tápellátás
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702944
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC311 -
GTIN 4055626431260
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 172,700 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés