Bővítőmodul - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702925

Az ábrán a csavaros csatlakozású változat látható

Egy- vagy kétcsatornás érintkezőbővítés szélessávú bemenettel, 4 záró-, 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, alapkészülékkel együtt 4-es kategóriáig, PL e EN ISO 13849 szerint, dugaszolható rugós kapocs, 22,5 mm széles

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az URM4 érintkező-bővítő készülékkel biztonsági jeleket dolgozhat fel potenciálfüggetlen érintkezőként a bemeneti feszültség 42 és 230 V AC/DC közötti tartományában. A érintkező-bővítő készülék kifejezetten 24 V névleges feszültség feletti tartományban alkalmazható.
Az EN 50156 engedélyes, új készüléket egyszerűen használhatja tüzelőberendezésekben. Különösen, ha alapkészülékként megfelelő PSR biztonsági relét választ, akár PL e vagy SIL 3 besorolású biztonsági áramköröket alakíthat ki.

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702925
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 263 (C-6-2017)
GTIN 4055626428895
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,195 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás