Bővítőmodul - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

Egy- vagy kétcsatornás érintkezőbővítés szélessávú bemenettel, 4  záró-, 1  nyitóérintkező, 1  visszajelző áramág, alapkészülékkel együtt  4-es kategóriáig, PL e EN  ISO 13849 szerint, dugaszolható rugós kapocs, 22,5  mm széles

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az URM4 érintkező-bővítő készülékkel biztonsági jeleket dolgozhat fel potenciálfüggetlen érintkezőként a bemeneti feszültség 42 és 230 V AC/DC közötti tartományában. A érintkező-bővítő készülék kifejezetten 24 V névleges feszültség feletti tartományban alkalmazható.
Az EN 50156 engedélyes, új készüléket egyszerűen használhatja tüzelőberendezésekben. Különösen, ha alapkészülékként megfelelő PSR biztonsági relét választ, akár PL e vagy SIL 3 besorolású biztonsági áramköröket alakíthat ki.

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702924
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA151 -
GTIN 4055626429106
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 199,000 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés