Biztonsági relék - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 2702901

Biztonsági relék IO-linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fénysorompókhoz, SILCL 3,  4-es kategória, PL e szintig, 2 érzékelő áramkör, automatikus vagy kézi felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat.4/PL e-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SILCL 3-ig, IEC 61508 szabvány szerinti SIL 3-ig
  • Egy- és kétcsatornás vezérlés
  • 2 szenzorkör
  • 2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Diagnózisadatok IO-Linken keresztül, PSR-CT biztonsági kapcsolókkal kombinálva
  • A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
  • Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702901
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4055626458540
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 157,280 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés