Szoftver - FL NETWORK MANAGER BASIC - 2702889

FL Network Manager, SNMP-alapú konfiguráló és firmware-frissítő szoftver a menedzselhető switch-ek egyszerű üzembe helyezéséhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Az FL Network Manager szoftver segítségével hálózatát gyorsan és egyszerűen helyezheti üzembe. A szoftver a következő funkciókkal segíti Önt:
- meglévő hálózat átvizsgálása
- IP-címek kiosztása és készülékkonfigurálás
- többkészülékes konfigurálás
- konfigurációs fájl kezelése
- többkészülékes firmware frissítés
- SNMP szkripting
- grafikus topológia-áttekintés

Előnyei

  • A hálózat gyorsan üzembe helyezhető a többkészülékes konfigurálásnak köszönhetően
  • Az összes szolgáltatás, mint pl. BootP- és TFTP-szerver, beépítve
  • A Phoenix Contact Factoryline készülékek speciális támogatása
  • A DCP támogatás révén a PROFINET switch-ekhez is alkalmas
  • Az SNMP és FDCML szabványnak köszönhetően a gyártófüggetlen alkalmazás is lehetséges
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702889
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN155 -
GTIN 4055626379463
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 g
Vámtarifaszám 85234920

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés