Rádiós modul - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - 900 MHz-es rádió adó/vevő RS-232/485 interfésszel, I/O modulokkal bővíthető, RSMA (aljzat) antennacsatlakozás, pont-pont-, csillag- és Mesh-hálózatok max. 250 állomásig, hatótávolság max. 32 km (szabad rálátás esetén), használat Ausztráliában

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Radioline a nagyméretű berendezések új rádiós rendszere. Különlegessége, hogy 
a recézett gomb egyszeri elfordításával a be- és kimenetek - mindenféle programozás nélkül egyszerűen hozzárendelhetők. A Radioline az I/O-jeleket (I/O üzemmód) és a soros adatokat (soros üzemmód) is átviszi, ezért sokoldalúan alkalmazható. Az I/O-jeleket tetszés szerint közvetlenül Modbus protokollal is rá lehet kapcsolni a vezérlőkre (PLC/Modbus-RTU üzemmód).
Ezen kívül különböző hálózati struktúrák is kialakíthatók: az egyszerű pont - pont összeköttetéstől az összetett hurkolt hálózatokig. A legújabb Trusted Wireless rádiótechnológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás ipari alkalmazásra.

Előnyei

  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
  • Több kilométer hatótávolság a rádiós interfész beállítható adatátviteli sebességének köszönhetően
  • Integrált RS-232/RS-485 interfész
  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
  • Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless 2.0 technológiának köszönhetően (AES kódolás, frekvenciaugrásos eljárás és koegzisztenciamenedzsment)
  • Hurkolt hálózatok maximum 250 résztvevőig
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702878
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC611 -
GTIN 4055626449265
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 343,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés