új

Inline funkciós kapocs - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO, kommunikációs modul, soros adatátvitel, 1 soros be- és kimeneti csatorna RS-232 kivitelben, 500 kbit/s átviteli sebesség a lokális buszon, IP20-as védettség, Inline dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A modul lehetővé teszi kereskedelmi forgalomban kapható, soros interfésszel rendelkező perifériák buszrendszeren történő működtetését.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • Soros be- és kimeneti csatorna RS-232 kivitelben
  • Az adatok átvitele transzparens üzemmódban történik
  • Az átviteli sebesség 38400 Baudig állítható
  • Az adatbitek, stopbitek száma és a paritás beállítható
  • RTS és CTS handshake jelek használhatók
  • Paraméterezés folyamatadatokon keresztül
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702795
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 144 (C-6-2017)
GTIN 4055626351629
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,083 kg
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás