Inline modul - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • 8 digitális bemenet
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702792
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI131 -
GTIN 4055626355221
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 83,380 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés