Interfész-átalakítók - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 - 2702771

A GW MODBUS TCP/ASCII... soros RAW stringeket vagy ASCII stringeket alakít át Modbus regiszterekké. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702771
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC323 -
GTIN 4055626339399
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 245,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés