Interfész-átalakítók - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

A GW MODBUS TCP/RTU átjáró soros Modbus RTU adatokat vagy ASCII adatokat alakít át Modbus TCP adatokká. Támogatja a soros master vagy slave készülékeket. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702767
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC323 -
GTIN 4055626339344
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 246,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés