Interfész-átalakítók - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Soros készülékszerver soros adatok (RS-232/422/485) Ethernet adatokká (RJ45) való konvertálásához. Támogatja a TCP és UDP protokollokat. COM-Port átirányító szoftver és Windows illesztőprogramok tölthetők le. Kettő RJ45 csatlakozót és négy D-SUB-9 csatlakozót tartalmaz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702763
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC321 -
GTIN 4055626339184
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 193,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés