I/O modul - NI-AXL F AO4 1H - 2702747

Az ábra a Phoenix Contact hasonló termékét mutatja

Remote I/O, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes (árnyékolt, sodrott érpár), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Remote I/O csatlakozókkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4 analóg kimeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
  • Bipoláris feszültségkimenetek, unipoláris áramkimenetek
  • 2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Rövidzárálló kimenetek
  • Minden tartományban Derating nélkül
  • Rövid jelemelkedési idők
  • Nagy terhelések meghajtása
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702747
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI24X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626344003
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 145,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás