I/O modul - NI-AXL F AI4 U 1H - 2702745

Az ábra a Phoenix Contact hasonló termékét mutatja

Remote I/O, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Remote I/O csatlakozókkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • 4 analóg, bipoláris bemeneti csatorna feszültségjelek csatlakoztatására
  • 2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Minden csatorna egyidejű mintavételezése (simultaneous sampling)
  • Nagyfokú áthallás-csillapítás a csatornák között
    az elválasztott jelágak miatt
  • Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
    Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702745
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI24X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626343921
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 197,100 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés