I/O modul - NI-AXL F DO16/3 2F - 2702742

Az ábra a Phoenix Contact hasonló termékét mutatja

Remote I/O, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • 16 digitális kimenet
  • 24 V DC, 500 mA
  • 2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Minimális frissítési idő < 100 µs
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702742
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI23X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626343594
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 234,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés