I/O modul - NI-AXL F DI32/1 2H - 2702741

Az ábra a Phoenix Contact hasonló termékét mutatja

Remote I/O, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Remote I/O csatlakozókkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 32 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702741
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI23X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626343587
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 159,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés