Inline funkciós kapocs - NI-AXL F PWR 1H - 2702739

Nincs elérhető kép

Remote I/O, Betápláló modul, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Remote I/O dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UL 24V-os feszültség betáplálása az UBus logikai ellátáshoz
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702739
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI22X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626343372
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 159,400 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés