Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2304-2GC-2SFP - 2702653

A képen a termék egyik változata látható

Managed Switch 2000, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portok 100/1000 MBit/s, 2 Combo portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
  • Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
  • Konfigurációs memória
  • RSTP
  • DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
  • VLAN-ok
  • MRP (kliens és master)
  • Webalapú menedzsment, SNMP
  • Keskeny kivitel
  • -40 °C ... 70 °C környezeti hőmérséklet
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702653
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN121 -
GTIN 4055626259994
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 444,800 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés