Lezáró ellenállás - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Aktív lezáró ellenállás PROFIBUS és RS-485 buszrendszerhez, redundáns tápellátás, a tápfeszültség kalapsín-buszcsatlakozókon rendezve, galvanikus leválasztás, kapcsolható buszlezárás, integrált programozó interfész

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A PSI-TERMINATOR-PB-TBUS használatával a PROFIBUS vagy más RS-485 hálóztok aktívan lezárhatók a busz végén. Ez biztos kommunikációt eredményez akkor is, ha a busz résztvevőit a folyamatos üzem közben fel- vagy lecsatlakoztatják. Ezen túlmenően a készülék a kapcsolható lezárással a buszrendszer bármely pontján szerviz-interfészként használható. Az aktív programozókészülékek használatához az alternatív D-SUB csatlakozón rendelkezésre áll a szükséges tápellátás. Több, egy csoportba tartozó készülék felszerelése esetén a kalapsín-buszcsatlakozók használatával a tápfeszültség kényelmesen végigrendezhető.

Előnyei

  • Diagnosztikai LED-ek a feszültség és az adataktivitás számára
  • Zavarmentes buszkommunikáció az aktív lezárásnak köszönhetően
  • Kompakt házkialakítás
  • Fix programozóinterfész a hálózatban
  • A lezárás kívülről kapcsolható
  • Egyedi készülékként vagy csoportban szerelhető
  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
  • A tápellátás és az adatinterfész galvanikus elválasztása
  • Redundáns feszültségellátás
  • Tápfeszültség rendezése a kalapsín-buszcsatlakozókon csoportos üzemeltetés esetén
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702636
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC141 -
GTIN 4055626251530
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 74,650 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés