Licensz - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

mGuard Secure VPN Client v11.x licenc

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A VPN szoftverkliens PC-k virtuális magánhálózatba (VPN) való csatlakoztatására szolgáló szoftveralkalmazás. A kliens a magánhálózatot egy nyílt, nem biztonságos hálózaton keresztül bővíti ki, mint amilyen p l. az internet. A rendszer a távoli hálózatok erőforrásait biztonságosan és átlátható módon bocsátja rendelkezésre. Így Ön az adatokat megbízhatóan tudja átvinni a kliens és az mGuard-rendszer között.

Legkésőbb a tesztelési idő lejárta után aktiválnia kell a VPN szoftverklienst. Az online aktiválást megtalálja a "Súgó" "Licencinfó és aktiválás" menüpontjában. Az offline aktiváláshoz kérjük, keresse fel a következő linket:
phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung

Előnyei

  • Asztali, laptop vagy tablet PC-khez, Windows 10, Windows 8.x vagy Windows 7 operációs rendszerhez
  • Kompatibilis a teljes mGuard rendszerrel
  • Kompatibilis a Phoenix Contact mobiltelefonos útválasztóival
  • A lehető legnagyobb biztonság IPsec protokollal Layer 3 szinten
  • Támogatja az aktuális tanúsítványokat, például az x509.v3-at
  • Biztonságos adatátvitel 128/192/256-bites AES kódolással
  • Kibővített IEEE 802.1x szerinti hitelesítés a switchek és hozzáférési pontok vonatkozásában
  • 30 napos tesztváltozat ingyenes letöltése

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702579
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC461 -
GTIN 4055626234397
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 18,500 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés