Transzformátorkapocs - TRKS 4/3 OG - 2702539

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 32 mm, szélesség: 22,5 mm, magasság: 19,2 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702539
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 316 (CL-2002)
GTIN 4017918108786
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás