Rádiós modul - FL WLAN 1101 - 2702538

A képen a termék egyik változata látható

WLAN-Access Point, kliens USA és Kanada számára, két belső antennával, egyfuratos szereléshez, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, csatlakozók: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: a LAN-hoz, Web, http/https, Command Line Interface

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702538
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2W4 -
GTIN 4055626279398
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 366,800 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés