Rádiós modul - FL WLAN 2100 - 2702535

A képen a termék egyik változata látható

WLAN hozzáférési pont, kliens két belső antennával (MIMO) egyfuratos szereléshez, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz és 5 GHz (DFS-csatornákkal), COMBICON csatlakozók: 9 ... 32 V DC, RJ45: LAN-hoz, Web, http/https, CLI (Command Line Interface)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702535
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2W4 -
GTIN 4055626278926
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 370,200 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés