Router - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533

Ipari LTE-4G router, AT&T (USA) verzió, fallback 3G UMTS/HSPA hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A TC ROUTER mobilhálózati routerek nagy teljesítőképességű és sebességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s sebességig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat. Ezekkel a kapcsolatokkal érzékeny adatok vihetők át biztonságosan mobiltelefon-hálózatokon keresztül.
A TC ROUTER berendezések ezen kívül nagy biztonságot kínálnak az IPsec vagy OpenVPN-Tunnel, illetve a beépített Stateful Packet Inspection tűzfal révén. Így biztonságosan megvédheti alkalmazását a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Előnyei

  • Ipari 4G mobiltelefonos router (LTE)
  • Visszakapcsolás 3G-re (UMTS/HSPA)
  • Nagysebességű mobilinternet-kapcsolat max. 150 Mbit/s sebességgel
  • Ethernet végberendezések hálózatba kötése a mobiltelefonos hálózaton keresztül
  • Ethernet-SMS átjáró az egyszerű riasztás érdekében
  • Két kapcsolóbemenet és egy kapcsolókimenet
  • Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
  • NAT-táblázat és a portok továbbítása a végberendezés távoli eléréséhez
  • Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
  • Két helyi Ethernet-csatlakozó
  • Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
  • Integrált naplózás
  • Kapcsolatfelügyelet
  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702533
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC422 -
GTIN 4055626212876
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 358,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés