Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528

Ipari LTE-4G router, európai verzió, fallback 3G UMTS/HSPA és 2G GPRS/EDGE hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A TC ROUTER mobilhálózati routerek nagy teljesítőképességű és sebességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s sebességig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat. Ezekkel a kapcsolatokkal érzékeny adatok vihetők át biztonságosan mobiltelefon-hálózatokon keresztül.
A TC ROUTER berendezések ezen kívül nagy biztonságot kínálnak az IPsec vagy OpenVPN-Tunnel, illetve a beépített Stateful Packet Inspection tűzfal révén. Így biztonságosan megvédheti alkalmazását a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Előnyei

  • Ipari 4G mobiltelefonos router (LTE)
  • 3G (UMTS/HSPA) és 2 G (GPRS/EDGE) visszakapcsolással
  • Virtuális vezetékes vonal a hálózatok mobiltelefonos hálózaton keresztül történő összekapcsolásához
  • IPsec és OpenVPN
  • Egyidejűleg maximum három VPN-alagút
  • VPN távindítás hívás vagy SMS segítségével
  • Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
  • NAT-táblázat
  • Két kapcsolóbemenet és egy kapcsolókimenet
  • Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
  • Két helyi Ethernet-csatlakozó
  • Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
  • Integrált naplózás
  • Kapcsolatfelügyelet
  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702528
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC422 -
GTIN 4055626211961
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 240,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés