Buszcsatolók - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline, Buszcsatoló, EtherCAT®, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló EtherCAT® hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé.
A buszcsatolóra maximum 63 Inline résztvevő sorolható.
Az EtherCAT® a Beckhoff Automation GmbH, Deutschland cég által licencelt bejegyzett védjegy és szabadalmaztatott technológia.
Az Inline állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő ESI fájl áll rendelkezésre.
Ez a fájl a phoenixcontact.net/products címen a letölthető anyagok között áll rendelkezésre.

Előnyei

  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • Automatikus címzés
  • Az állomás moduláris EtherCAT®-készülékként MDP-vel (modular device profile) alkalmazható
  • Aciklikus adatkommunikáció (mailbox protokoll)
  • A SafetyBridge V3 támogatása
  • A firmware frissíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702507
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI11E -
GTIN 4055626258683
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 168,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés