Inline funkciós kapocs - IB IL UTH 4/J-ECO - 2702502

Inline ECO, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg UTH bemenetek: 4 (J típus), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők.
A kapocs a DIN EN 60584-1 szabvány szerinti J típusú hőelemeket támogatja.
A mért értékek normált formátumúak.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • 4 differenciálbemenet termoelemek számára
  • Mérési tartomány: -210 °C ... +1200 °C
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
  • Diagnosztikai kijelző

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702502
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI143 -
GTIN 4055626206059
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 69,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés