Inline modul - IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

Inline ECO, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 4 (Pt 1000), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgál.
A mért értékek normált formátumúak.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • 4 analóg bemenet
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Támogatott érzékelők: Pt 1000
  • Adatformátum: szabványosított ábrázolás
  • Diagnosztikai információ a folyamat-adatszóban
  • Diagnosztikai kijelző

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702501
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI143 -
GTIN 4055626206035
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 83,500 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés