Inline modul - IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

Inline ECO, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 4, 0 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Analóg feszültségjelek kiadására szolgál.
A kimeneti értékek normált formátumúak.
Az Inline ECO modulok 0 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományra engedélyezettek. A szállítmány tartalmazza az elektronika aljzatot és az Inline dugaszt is.

Előnyei

  • 4 analóg kimeneti csatorna
  • 2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
  • Adatformátum: szabványosított ábrázolás
  • Felbontás: 12 bit
  • Diagnosztikai kijelző

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702498
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI142 -
GTIN 4055626204475
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 83,500 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés