LED-es géplámpa - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög 40 °, színhőmérséklet 6500 K, hossz 284 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ezeket a LED-es géplámpákat gépeken belüli vagy kívüli világításra terveztük.
A lámpákat mostoha környezetben is alkalmazni lehet.
Ezt a következők teszik lehetővé:
- magas fokú védettség,
- ellenállás a szokásos hűtő- és kenőanyagoknak,
- rezgésekkel és lökésekkel szembeni érzéketlenség,
- biztonsági üveg.
Az IP67/IPX9 védettség lehetővé teszi a nagynyomású mosóval tisztított gépekben való alkalmazást is.

Előnyei

  • Helytakarékos a kis beépítési magasság révén
  • Csatlakoztatásra kész, 3 m-es kábellel
  • Fókuszált megvilágítás a 40°-os sugárzási szögnek köszönhetően
  • Az IP67 védettség és a hűtő-/kenőanyag-állóság miatt szerszámgépekhez is alkalmazható
  • Az IP69 védettség miatt a legszigorúbb védettségi követelmények esetén is használható
  • A biztonsági üveg a mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 50.000 óra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702491
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL222 -
GTIN 4055626216850
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1 000,000 g
Vámtarifaszám 94054099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés