LED-es géplámpa - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög 75 °/95 °, színhőmérséklet 5000 K, hossz 790 mm, átmérő 70 mm, M12 dugaszolt csatlakozó, Lámpaház: Eloxált alumínium, Üveglap: Egyrétegű biztonsági üveg (ESG, termikusan előfeszített úsztatott üveg), elforgatható, ellenáll a hűtő- és kenőanyagoknak

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ezeket a LED-es géplámpákat gépeken belüli vagy kívüli világításra terveztük.
A lámpákat mostoha környezetben is alkalmazni lehet.
Ezt a következők teszik lehetővé:
- magas fokú védettség,
- ellenállás a szokásos hűtő- és kenőanyagoknak,
- rezgésekkel és lökésekkel szembeni érzéketlenség,
- 4 mm vastag biztonsági üveg.
A 70 mm-es átmérő lehetővé teszi a klasszikus fénycsövek egyszerű cseréjét.
A felszerelést tartókkal vagy szögvasakkal kell elvégezni (nem képezik a szállítási csomag részét), amelyekben a lámpák el tudnak fordulni, és ezért a világítást optimálisan be lehet irányozni.

Előnyei

  • A 70 mm-es átmérő lehetővé teszi a klasszikus fénycsövek egyszerű mechanikus cseréjét (korszerűsítés)
  • A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
  • Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
  • Az IP67 védettség és a hűtő-/kenőanyag-állóság miatt szerszámgépekhez is alkalmazható
  • Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
  • A biztonsági üveg a mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 60.000 óra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702488
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL222 -
GTIN 4055626216782
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2 800,000 g
Vámtarifaszám 94054099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés