LED-es géplámpa - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-es géplámpa, 24 V DC, kisugárzási szög 95 °/105 °, színhőmérséklet 6200 K, hossz 336 mm, Lámpaház: Eloxált alumínium, Lámpaburkolat: Selyemfényű akril, elforgatható, szerelési tartozékokkal együtt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ezeket a LED-es géplámpákat gépeken belüli vagy kívüli világításra tervezték.
A keskeny kialakítás lehetővé teszi a szerelést szűkös helyeken is.
A mellékelt lámpatartóban a lámpát el lehet fordítani, és ezért a világítást optimálisan be lehet irányozni.
A selyemfényű műanyag fedél megakadályozza, hogy a gépkezelő szemébe világítson a fény.

Előnyei

  • A keskeny kialakítás lehetővé teszi a szerelést szűkös helyeken is
  • Csatlakoztatásra kész, 3 m-es kábellel
  • Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
  • Az IP67 védettség miatt nedves környezetben is használható
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • Különösen takarékos: a LED-es technológia energiahatékony és a LED élettartama legalább 50.000 óra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702476
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL221 -
GTIN 4055626213804
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 400,000 g
Vámtarifaszám 94054099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés