Biztonsági modul - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Biztonsági modul, Digitális bemenetek: 4 (2 érzékelő áramkörhöz (1 vagy 2 csatornás, antivalens/ekvivalens)), Engedélyező áramkör: 1 (belső, kétcsatornás engedélyező áramkör), Záróérintkező, a szegmensfeszültség biztonsági lekapcsolásához a potenciálrendezőn keresztül, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Inline ECO biztonsági modul érzékelő áramkörökkel Inline állomások 24 V-os tartományán belüli alkalmazáshoz. A modul két szenzoráramkört felügyel. A szenzoráramkörök egycsatornásak vagy kétcsatornásak, antivalensek vagy ekvivalensek lehetnek.

Előnyei

  • Különböző biztonsági funkciók egy modulban
  • 2 szenzorkör
  • Több modul kaszkádba kapcsolása lehetséges
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Különböző buszrendszerekben használható
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702446
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA443 -
GTIN 4055626178004
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 182,500 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés