Hálózati csatlakozódugó - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Dugaszolható hálózati tápegység a 400-as osztályú LED-es kapcsolószekrény-lámpákhoz, országspecifikus dugaszadapterekkel Európa, az UK, az USA és Ausztrália számára; max. kimeneti teljesítmény 30 W

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A dugaszolható hálózati tápegységek a 400-as osztályú LED-es kapcsolószekrény-lámpák tápellátására szolgálnak.
A kínálat egy hálózati tápegységet, valamint országspecifikus dugaszadaptereket tartalmaz többek között  Európa, Nagy-Britannia, az USA és Ausztrália számára.
Az országspecifikus dugaszadaptert a hálózati tápegységre pattintva adaptálhatja a dugaszolható hálózati tápegységet az adott felhasználási helyhez.

Előnyei

  • Nagy hatásfok
  • Minimális készenléti veszteségi teljesítmény: ≤ 0,1 W
  • Bevizsgált IP42-es cserélhető adapterrendszer

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702436
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 485 (C-6-2017)
GTIN 4055626184678
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,222 kg
Vámtarifaszám 85044082
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás