Hálózati csatlakozódugó - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Dugaszolható hálózati tápegységek a 400-as osztályú LED kapcsolószekrény-lámpákhoz, beleértve az országspecifikus dugaszadaptereket Európa, az UK, az USA és Ausztrália számára; max. kimeneti teljesítmény 12 W

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A dugaszolható hálózati tápegységek a 400-as osztályú LED-es kapcsolószekrény-lámpák tápellátására szolgálnak.
A kínálat egy hálózati tápegységet, valamint országspecifikus dugaszadaptereket tartalmaz többek között  Európa, Nagy-Britannia, az USA és Ausztrália számára.
Az országspecifikus dugaszadaptert a hálózati tápegységre pattintva adaptálhatja a dugaszolható hálózati tápegységet az adott felhasználási helyhez.

Előnyei

  • Nagy hatásfok
  • Minimális készenléti veszteségi teljesítmény: ≤ 0,1 W
  • Bevizsgált IP42-es cserélhető adapterrendszer

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702435
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL23Z -
GTIN 4055626184630
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 300,900 g
Vámtarifaszám 85044082
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés