Biztonsági relék - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

Az ábrán a csavaros csatlakozású változat látható

Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz, valamint felvonó-alkalmazásokhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális indítás, keresztzárlat felismerése, 3 engedélyező áramkör, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
  • Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
  • 3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Automatikus vagy manuális aktiválás
  • Keresztzárlat-felismerés
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702412
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4055626276953
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 202,500 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés