Bővítőmodul - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC - 2702382

Érintkezőbővítés SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig a megfelelő kiértékelő készülékkel kapcsolatban, 5 engedélyező áramág, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kat.4/PL e-ig az ISO 13849-1 szerint, SILCL 3-ig az IEC 62061 szerint, a megfelelő kiértékelő készülékkel kapcsolatban
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 17,5 mm
  • Egy- vagy kétcsatornás vezérlés
  • 5 engedélyező áramág, 1 visszajelző áramág, 1 digitális jelzőkimenet
  • Automatikus aktiválás
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702382
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4055626145471
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 215,000 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés