Transzformátorkapocs - TRKSD 4-FS GY - 2702377

Az ábrán a TRKS 4-FS és TRKSD 4/1-SI változatok láthatók narancssárga színben

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros / lapos csatlakozó, hossz: 34,7 mm, szélesség: 15 mm, magasság: 28,3 mm, szín: szürke, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702377
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 317 (CL-2002)
GTIN 4017918060749
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás