Biztonsági kapcsolókészülék - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

Kétcsatornás fordulatszám- és gépleállás-felügyelet SIL 3,  4-es kategória PL e szintig, 2 biztonsági relékimenet, alkalmas HTL, TTL vagy sin/cos kódolók, valamint közelítéskapcsolók csatlakoztatására, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélessége: 22,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702358
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA242 -
GTIN 4055626133232
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 190,900 g
Vámtarifaszám 90328900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés