Biztonsági kapcsolókészülék - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - 2702357

Kétcsatornás fordulatszám- és gépleállás-felügyelet SIL 3,  4-es kategória, PL e szintig, 2 biztonsági relékimenet, alkalmas HTL, TTL vagy Sin/Cos kódolók valamint közelítéskapcsolók csatlakoztatására, dugaszolható csavaros kapocs, szélessége: 22,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Maximum három különböző sebesség és nyugalmi állapot felügyelete
  • Különböző mozgásérzékelőkkel kompatibilis
  • Egyszerű paraméterezés és online monitorozás az ingyen letölthető PSRmotion szoftverrel
  • Kényszervezetett reléérintkezők, paraméterezhető jelzőkimenetek
  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702357
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA242 -
GTIN 4055626133225
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 196,300 g
Vámtarifaszám 90328900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés