Ajtóhelyzet-kapcsoló - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Ajtóhelyzet-kapcsoló 3 m vezetékkel és nyitott vezetékvéggel, valamint 0,6 m vezetékkel és M8 aljzattal (Snap-In), valamint szerelési tartozékokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Ez az ajtóhelyzet-kapcsoló a 400-as sorozat PLD kapcsolószekrény-lámpáinak be- és kikapcsolására használatos a kapcsolószekrény ajtajának nyitásakor, ill. zárásakor. A kapcsolószekrény-lámpák soros kapcsolásakor ezt az ajtóhelyzet-kapcsolót az első lámpa előtt kell alkalmazni.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702336
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL23Z -
GTIN 4055626127453
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 174,000 g
Vámtarifaszám 85365080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás