HART-Ethernet multiplexer - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet fejállomás moduláris HART-átjáróhoz. Akár 5 db GW PL HART…-BUS-bővítőmodul csatlakoztatása max. 40 HART-készülékkel folytott kommunikációhoz. Támogatja a követketőket: TCP Modbus, HART IP, FDT/DTM és Arcom.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Ethernet-HART multiplexer egyszerű lehetőséget nyújt HART-készülékek Ethernet hálózaton belüli parametrizálására és felügyeletére, és ideálisan alkalmazható RS-485-HART Multiplexer rendszerekhez. A Multiplexer lehetővé teszi a felhasználók számára idő- és költségtakarékos eljárások használatát az irodában megszokott kényelem mellett, például: hurokvizsgálatok, készülékkalibrálás és jobb folyamatfelügyelet többváltozós készülékekkel.

Előnyei

  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
  • PV, SV, TV, QV HART-változók felügyelete Modbus TCP használatával.
  • Acrom-támogatás az Emerson AMS-be történő egyszerű integrációért.
  • Rendelkezésre álló kommunikációs DTM beépítve egy FDT/DTM-tárolóba, lehetővé teszi HART-készülékek távoli konfigurációját.
  • A csatornánkénti független HART Master a leggyorsabb frissítési sebességet nyújtja.
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702321
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC322 -
GTIN 4055626134390
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 217,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés