Antennaelosztó - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennaelosztó, frekvenciatartomány: 0,3 GHz … 6 GHz, védettség: IP65, csatlakozó: 3 x N (aljzat), illeszkedő csatlakozó kábel az antenna csatlakoztatásához (cikksz.: 2700677)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

2-utas elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), N-csatlakozó (aljzat) a két felső végén és N-csatlakozó (aljzat) az alsó végén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702293
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNC6Z1 -
GTIN 4055626079073
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 69,000 g
Vámtarifaszám 85177000
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés