I/O modul - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Az ábrán a standard termék látható

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 32 (16 fix / 16 szabadon választható), 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, védettség: IP20, Inline dugaszokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul PROFINET hálózaton belüli alkalmazáshoz készült.
Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál.

Előnyei

  • 16 / 32 bemenet 24 V DC
  • 16 kimenet 24 V DC, 500 mA
  • 2 darab RJ45-ös aljzat 45°-os szögben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702289
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI1AA -
GTIN 4055626073323
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 563,900 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés