Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

A képen a termék egyik változata látható

Biztonsági készülék folyamatalkalmazásokhoz, 10/100 Mbit/s, NAT, Firewall, 250 VPN alagút, MODBUS-Inspector, OPC-Inspector

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Router intelligens tűzfallal és OPC/Modbus felügyelettel, ATEX és IECex engedéllyel, FW 8.5-től: VPN max. 250 alagúthoz, CIFS Integrity Monitoring, redundancia-funkció, fém készülékház, nyílás SD memóriakártyához, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány

Előnyei

  • Legnagyobb fokú biztonság
  • OPC tűzfal
  • Deep Packet Inspection
  • OPC felügyelet
  • Maximális teljesítmény
  • Központi menedzsmenteszköz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702259
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN331 -
GTIN 4055626064161
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 660,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés