Buszcsatolók - IL CO BK-PAC - 2702230

Inline, Buszcsatoló, CANopen®, MINI COMBICON, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, hálózati dugasszal, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló egy CANopen® hálózaton belüli használatra készült. Összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszerhez.
A buszcsatolóra maximum 63 Inline résztvevő sorolható.
Az Inline állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő EDS fájl áll rendelkezésre.
Ez a fájl a phoenixcontact.net/products címen a letölthető anyagok között áll rendelkezésre.

Előnyei

  • Az adatátviteli sebesség automatikus felismerése CANopen® hálózatban
  • Programozható üzemmódok a hiba esetén tanúsítandó viselkedéshez
  • Emergency messages
  • Beépített lezáró ellenállás, DIP-kapcsolóval be- és kikapcsolható
  • Két SDO kiszolgáló egyidejű támogatása
  • Triggerelési módok: esemény, időzítő, távoli kérés
  • Csomópont- és életvédelem
  • Heartbeat
  • CANopen® csatlakozás 5 pólusú MINI COMBICON dugaszolható csatlakozóval
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702230
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI113 -
GTIN 4055626134949
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 168,500 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés