LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 608 W 315/E - 2702228

LED-es kapcsolószekrény-világítás, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 4000 K, mozgásérzékelővel, E-típusú csatlakozóaljzat (pl. Franciaország és Belgium számára)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A kapcsolószekrény optimális megvilágításáról kiváló minőségű optika gondoskodik. Szerszám nélküli szerelés a beépített reteszelőkampó-rendszerrel. Több fényforrás kapcsolható egymás mögé. A fényforrás be- és kikapcsolását beépített mozgásérzékelő végzi.

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés a szabadalmaztatott reteszelőkampó-rendszer révén
  • Világszerte alkalmazható a széles AC bemeneti tartománynak köszönhetően
  • A beépített mozgásérzékelő telepítési költséget takarít meg, mert nincs szükség ajtópozíció-kapcsolóra
  • A csatlakozóaljzat a kapcsolószekrény feszültségmentes állapotában is lehetővé teszi külső készülékek üzemeltetését
  • Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
  • A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített optikának köszönhetően
  • A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2702228
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL235 -
GTIN 4055626057521
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 886,900 g
Vámtarifaszám 94054039
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés